witty pro
Bornes de recharge pour immeubles d'habitation et entreprises
##E-mobilité##
connectée
Pour répondre à la demande croissante en infrastructures de recharge pour véhicules électriques, une mise à niveau substantielle est nécessaire – tant dans les nouvelles constructions que dans les bâtiments existants. Cela concerne particulièrement les lieux où de nombreux utilisateurs de véhicules électriques se rassemblent, comme les zones industrielles ou les grands complexes résidentiels. Notre solution : witty pro. Le système complet de Hager avec gestion de charge dynamique permet d'installer jusqu'à 40 bornes de recharge par gestionnaire de charge, et même plus avec la charge statique.
Les bornes de recharge witty pro ont un point de charge et peuvent être placées dos à dos. Si vous avez des questions concernant les bornes de recharge avec 2 points de charge, veuillez nous contacter.
witty pro s'associe parfaitement avec nos précédentes gammes witty share et witty park.
witty pro
Caractéristiques techniques
- 22 kW puissance de charge pour les VE
- Compatible avec le Local Load Manager (LLM) XEM510 ou XEM520 de Hager
- Prise mode 3 type 2 ou câble de charge fixe de 6,5 m de long
- Interface MID certifiée et OCPP 1.6 Json pour l'enregistrement des voitures de société (OCPP 2.0 READY)
- Lecteur de carte RFID
- Deux emplacements pour cartes de communication
- ISO 15118 disponible en option

Principaux avantages de
witty pro
Local Load Manager
(LLM)
Grâce au contrôle dynamique du gestionnaire de charge local, le courant est utilisé de manière optimale, sans provoquer de surcharge :
- Gestion de charge statique et dynamique possible
- Mesure de transformateur jusqu'à 2 000 A possible
- Jusqu'à 40 bornes de recharge peuvent être pilotées de manière statique ou dynamique
- Attribution fixe et flexible des places de stationnement

Local Load Manager WebApp

Complétez votre installation avec
les coffrets de distribution Hager
Le cœur d'une infrastructure de recharge évolutive est le système de distribution d'énergie. Découvrez nos différentes gammes de coffrets de distribution résidentiels et tertiaires, idéales pour les projets jusqu'à 1600 A.

witty pro
witty pro, la borne de recharge pour les parkings privés tertiaires ou multi-résidentiels
01:17